(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NL-203JC-5
卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) シーラー

通常単価(税別)
26,250円
税込単価
28,875円

【特長】・ポリ袋などの軽包装が手軽にできる、卓上の瞬間通電式シーラーです・高性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶着専用
  • シール幅(mm):
    5
  • 材質1:
    本体:アルミダイキャスト
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)幅:
    92
  • 電源コード長さ(m):
    1.8
  • 溶着方式:
    瞬間通電

型番

NL-203JC-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NL-203JC-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール最大厚み(mm)
シール長さ(mm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
シール時間(秒)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL-203JC-5

PE0.6(ポリプロピレンは0.4mmまで)
200
540
4905058411449
258-5270
4000.0
380
265
0.6~3.5

1個

26,250( 28,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ袋などの軽包装が手軽にできる、卓上の瞬間通電式シーラーです
・高性能ヒーターとトランスを搭載しており様々な素材に対応しています
【用途】
・ビニール袋(フィルム)の溶着
【材質】
・本体:アルミダイキャスト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ)の型番NL-203JC-5のページです。
型番NL-203JC-5に関する仕様情報を記載しております。

卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NL-303JC-5
NL-403JC-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シール最大厚み
(mm)
シール長さ
(mm)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 質量(g) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ シール時間(秒)

41,125円

( 45,238円 )
1個 -

1日目

PE0.6(ポリプロピレンは0.5mmまで)3006604905058411456258-52675000.04702800.6~3.2

52,500円

( 57,750円 )
1個 -

1日目

PE0.6(ポリプロピレンは0.5mmまで)4008804905058411463258-52695500.05702850.6~3.2

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました