(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロール材スタンド DKS-1300T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロール材スタンド DKS-1300T

通常単価(税別)
94,325円
税込単価
103,758円

【特長】・縦置き/横置きで使える(縦/横使用兼用型)・ロール材のセットが簡単・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 縦型⇔横型に変える際は完全に倒した状態でご使用ください。

型番

DKS-1300T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DKS-1300T

1個

94,325( 103,758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦置き/横置きで使える(縦/横使用兼用型)
・ロール材のセットが簡単
・資材を押さえて手早くカット(押さえガイド&バーの溝に市販のカッターを入れ引くだけ)
【用途】
・大小さまざまな大きさの梱包作業に
【材質】
・スチール製
【セット内容】
・完成品
・コンべ取付金具×1

(i)ご注意

  • 縦型⇔横型に変える際は完全に倒した状態でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロール材スタンド DKS-1300Tの型番DKS-1300Tのページです。
型番DKS-1300Tに関する仕様情報を記載しております。

ロール材スタンド DKS-1300Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

梱包スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました