(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30QT エリートクーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30Q-1-WHTGRY
30QT エリートクーラー ホレイザイクーラーBOX

通常単価(税別)
55,220円
税込単価
60,742円

【特長】・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます・分厚い保冷...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    483
  • 高さ(mm):
    470
  • 幅(mm):
    643
  • 有効内寸(mm)奥行:
    259
  • 有効内寸(mm)間口:
    371
  • 有効内寸(mm)高さ:
    279
  • 容量(L):
    30
  • 収納目安:
    350ml缶・23本
  • 質量(g):
    9800.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン樹脂
  • 材質2:
    栓抜き:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

30Q-1-WHTGRY 解除

Loading...

 
カタログを表示

30Q-1-WHTGRY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30Q-1-WHTGRY

保冷容器
ホワイト×グレー
0825494067410
337-8275

1個

55,220( 60,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます
・分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります
・食品衛生法適合品です
【材質】
・本体:ポリプロピレン樹脂
・栓抜き:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30QT エリートクーラーの型番30Q-1-WHTGRYのページです。
型番30Q-1-WHTGRYに関する仕様情報を記載しております。

30QT エリートクーラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
30Q-1-DKGRYEGRN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ JANコード トラスココード

55,220円

( 60,742円 )
1個 -

1日目

保冷容器ダークグレー×グリーン0825494068646337-8272

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました