(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道具箱 STORAGE OD75LSTR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

道具箱 STORAGE OD75LSTR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,769円
税込単価
15,146円

【特長】・強度抜群です・ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です【材...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    501~700
  • 奥行範囲(mm):
    451~
  • 高さ範囲(mm):
    301~400
  • 色:
    OD
  • JANコード:
    4909818491870
  • トラスココード:
    237-5939
  • 質量(g):
    5500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行:
    398
  • 有効内寸(mm)間口:
    600
  • 有効内寸(mm)高さ:
    315
  • 容量(L):
    75
  • 外形寸法(mm)奥行:
    665
  • 外形寸法(mm)間口:
    665
  • 外形寸法(mm)高さ:
    347
  • タイプ:
    ステンレスバックル

型番

OD75LSTR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OD75LSTR

1個

13,769( 15,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度抜群です
・ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 STORAGE OD75LSTRの型番OD75LSTRのページです。
型番OD75LSTRに関する仕様情報を記載しております。

道具箱 STORAGE OD75LSTRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました