(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気圧式ジャッキ リフティングバック JCLT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JCLT-6
空気圧式ジャッキ リフティングバック JCLT ユアツジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
136,355円 108,674円
税込単価
149,991円 119,541円

【特長】・コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別途コントローラー(品番JCLT-C)とエアホース(品番AH-5またはAH-10)が必要です。

Loading...

 
カタログを表示

JCLT-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCLT-6

6
175
338-4124
3000.0
4260514346278
300
300

1個

136,355円

108,674

( 119,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです
・空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます
・専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です
・衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています
・小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます
・荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります
【用途】
・重量物の移設作業などに

(i)ご注意

  • 別途コントローラー(品番JCLT-C)とエアホース(品番AH-5またはAH-10)が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気圧式ジャッキ リフティングバック JCLTの型番JCLT-6のページです。
型番JCLT-6に関する仕様情報を記載しております。

空気圧式ジャッキ リフティングバック JCLTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JCLT-14
JCLT-19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
揚力
(kN(t))
ストローク
(mm)
トラスココード 質量(g) JANコード 長さ(mm) 幅(mm)

172,715円

( 189,987円 )
1個 -

1日目

14245338-41255000.04260514346254420420

209,077円

( 229,985円 )
1個 -

1日目

19295337-824780004260514346247510510

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました