(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P421X1-2
PTFEフィルムテープ ゼツエンテープ

PTFEフィルムテープ P421X1-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,752円
税込単価
16,227円

【特長】・シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです・摩擦係数が...

詳細情報を確認する

型番

P421X1-2 解除

Loading...

P421X1-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P421X1-2

12.7
4953871220540
252-2716
146.000

1個

14,752( 16,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです
・摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です
・耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています
・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます
【用途】
・ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に
・化学溶剤による洗浄時等のマスキングに
・製造・出荷ライン上の滑り助長に
【材質】
・基材:PTFE樹脂フィルム
・粘着剤:シリコーン系

P421X1-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEフィルムテープの型番P421X1-2のページです。
型番P421X1-2に関する仕様情報を記載しております。

PTFEフィルムテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P421X1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

29,486円

( 32,435円 )
1個 あり

1日目

25.44953871220557252-2715288.000

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました