(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300

通常価格(税別)
90,750円 ~ 140,250円
税込価格
99,825円 ~ 154,275円

【特長】・軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。・従来の製品に比べ重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 高さ (mm):
    34.15
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    テーブル:ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
10400.0
369-7001

1個

90,750( 99,825円 )

8日目

900
21700.0
369-6999

1個

140,250( 154,275円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。
・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。
・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
【材質】
・テーブル:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグチベアー回転台(ステンレス) 均等荷重400kg IRL-300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました