(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DB/DBS/EWA共通手摺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DB2.0-T2F110
DB/DBS/EWA共通手摺 フミダイ

通常単価(税別)
65,250円
税込単価
71,775円

【特長】・ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。【用途】・様々な現...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ合金
  • 手すり高さ(mm):
    1100

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DB2.0-T2F110 解除

Loading...

 
カタログを表示

DB2.0-T2F110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB2.0-T2F110

関連商品
オプション
フルセット手摺
4968757450096
177-8748
6500.0
DB2-646/DBS2-646/EWA-20.30

1個

65,250( 71,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。
【用途】
・様々な現場の安全サポートのために。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DB/DBS/EWA共通手摺の型番DB2.0-T2F110のページです。
型番DB2.0-T2F110に関する仕様情報を記載しております。

DB/DBS/EWA共通手摺のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DB2.0-T2-7MK110
DB2.0-T2-7S110
DB2.0-T2-7W110
DB2.0-T2K110
DB2.0-T2MK110
DB2.0-T2S110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ その他 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 適合機種

44,438円

( 48,882円 )
1個 -

1日目

関連商品オプション片側開口手摺4968757450201177-72104500.0DB2-547/DBS2-547

32,250円

( 35,475円 )
1個 -

1日目

関連商品オプション片側手摺4968757450027177-72122600DB2-647/DBS-647/DB2-547/DBS2-547

53,125円

( 58,438円 )
1個 -

1日目

関連商品オプション両側手摺4968757450065177-72565200DB2-647/DBS2-647/DB2-547/DBS2-547

44,438円

( 48,882円 )
1個 -

1日目

関連商品オプション片側開口手摺4968757450171177-72084600.0DB2-646/DBS2-646/EWA-20.30

42,625円

( 46,888円 )
1個 -

1日目

関連商品オプション片側開口手摺4968757450188177-72294400DB2-546/DBS2-546

31,375円

( 34,513円 )
1個 -

1日目

関連商品オプション片側手摺4968757450010177-87532500.0DB2-646/DBS2-646/EWA-20.30/DB2-546/DBS2-546

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました