(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン シライトRTVハイテンプ(耐熱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン シライトRTVハイテンプ(耐熱)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,915円
税込単価
15,307円

【特長】・1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです・シリコン系接着剤としての用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • JANコード:
    4512192313517
  • トラスココード:
    359-9941
  • 質量(g):
    300.000
  • 使用温度範囲(℃):
    -53~315
  • 容量(L):
    0.3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV17130

1個

13,915( 15,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです
・シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます
・耐候性、耐薬品性を有します
・-53℃から315℃までの幅広い適応です
【用途】
・配管継ぎ手のコーキングに
・耐摩耗セラミックタイルの接着に
・ガスケットの作製に
・電子部品の被覆、保護コーティングに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン シライトRTVハイテンプ(耐熱)の型番DV17130のページです。
型番DV17130に関する仕様情報を記載しております。

デブコン シライトRTVハイテンプ(耐熱)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました