(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスタンド ノックダウン組立式 STN-MT001

マルチスタンド ノックダウン組立式 STN-MT001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    350
  • 奥行 (mm):
    350
  • 高さ (mm):
    750
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4969887142455
  • 質量(g):
    4400.000
  • トラスココード:
    251-1112
  • 材質1:
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

型番

STN-MT001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STN-MT001

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです
・中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です
・W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです
【用途】
・電話台に
・消毒液台に
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

STN-MT001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスタンド ノックダウン組立式 STN-MT001の型番STN-MT001のページです。
型番STN-MT001に関する仕様情報を記載しております。

マルチスタンド ノックダウン組立式 STN-MT001のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました