(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7610-3-L
防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ ボウカンギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,493円
税込単価
13,742円

【特長】・身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています・体温を...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 仕様:
    男女兼用
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 質量(g):
    1000.000
  • 材質1:
    表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工
  • 材質2:
    裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

7610-3-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

7610-3-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7610-3-L

L
122
74
4573115371076
319-4002
ネイビー

1個

12,493( 13,742円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています
・体温を逃がさず湿気を放出し、雨・風をブロックするDELTA DRY仕様です
・水の染み込みを抑える耐水圧10000mmのDELTA DRYで、雨の中での屋外作業をサポートします
・透湿性8000g/m2/24時間のDELTA DRYで、衣服内の水蒸気を外へ放出します
・生地の縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープを採用しました
【材質】
・表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工
・裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズの型番7610-3-Lのページです。
型番7610-3-Lに関する仕様情報を記載しております。

防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
7610-18-M
7610-18-S
7610-3-3L
7610-3-LL
7610-3-M
7610-3-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 胸囲(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード 色詳細

12,493円

( 13,742円 )
1個 あり

7日目

M118724573115371144319-3990コディアック

13,240円

( 14,564円 )
1個 あり

1日目

S114694573115371137319-3995コディアック

14,300円

( 15,730円 )
1個 -

1日目

3L134784573115371090319-3991ネイビー

13,813円

( 15,194円 )
1個 -

1日目

LL/2L128764573115371083319-3988ネイビー

12,493円

( 13,742円 )
1個 あり

11日目

M118724573115371069319-3994ネイビー

13,240円

( 14,564円 )
1個 あり

1日目

S114694573115371052319-3999ネイビー

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました