(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイク形拡声器 MDS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイク形拡声器 MDS-100

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
37,121円 30,940円
税込単価
40,833円 34,034円

【特長】・グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 防水性:
  • JANコード:
    4560142101295
  • トラスココード:
    268-6009
  • 質量(g):
    460.000
  • 材質1:
    本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)
  • 口径(mm):
    53
  • 定格出力(W):
    3

型番

MDS-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDS-100

1個

37,121円

30,940

( 34,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です
・1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)
・単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
【用途】
・小規模説明会・会議時の拡声・朝礼
【材質】
・本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイク形拡声器 MDS-100の型番MDS-100のページです。
型番MDS-100に関する仕様情報を記載しております。

マイク形拡声器 MDS-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました