(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル窓口通話システム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル窓口通話システム

通常単価(税別)
91,855円
税込単価
101,041円

【特長】・アンプ・スピーカー内蔵のリモートマイクを飛沫防止スクリーンを挟んで窓...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンズフリータイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 防水性:
  • JANコード:
    4560142101363
  • トラスココード:
    348-3208
  • 質量(g):
    1720.000
  • 材質1:
    鋼板
  • 定格出力(W):
    5
  • 幅(mm):
    160
  • リング色:
    黒色

型番

PCC-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCC-100

1個

91,855( 101,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンプ・スピーカー内蔵のリモートマイクを飛沫防止スクリーンを挟んで窓口担当者側(親機)とお客様側(子機)にそれぞれ設置しお互いの音声を相手側スピーカーから放送できます
・子機にはスイッチや音量調節つまみは無く、親機から給電と音量調節を行います
・電源ONでお客様用マイクは常に稼働中で、担当者様が話したいときにトークスイッチを押して双方向に通話します
【用途】
・飛沫防止
【材質】
・鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル窓口通話システムの型番PCC-100のページです。
型番PCC-100に関する仕様情報を記載しております。

ポータブル窓口通話システムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました