(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EFL7550
突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン タイネツホゴグ

通常単価(税別)
17,346円
税込単価
19,081円

【特長】・ステンレスのクサリにより、突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け
  • 耐切創機能:
  • 厚さ(mm):
    0.72
  • 材質1:
    エプロン:ステンレス(SUS316L)
  • 材質2:
    ハーネス:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • ハンドナイフ用の保護のため、機械式の刃、鋸など強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • 刃先から20mmの刃幅が12.5mm以下の極端に尖ったナイフや鋭利なものはクサリのリングを貫通する恐れがあるため使用しないでください。
  • 作業前は必ず、クサリの欠損がないかなどエプロンの状態が良好であることを確認してからご利用ください。
  • ユーロフレックス製クサリエプロンは耐突刺、耐切創に特化した製品ですが、完全に安全保障するものでありません。

型番

EFL7550 解除

Loading...

 
カタログを表示

EFL7550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
幅(cm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFL7550

82~111
75
156~178
50
980.0
4020683200630
255-4574

1個

17,346( 19,081円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスのクサリにより、突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します
・人間工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします
・幅広のハーネスはエプロンの重量を均等に分散し、作業時の快適な着用感を提供します
【用途】
・食品加工、金属加工、ガラス加工など突き刺し、切創の危険がある作業に。防刃用として
【材質】
・エプロン:ステンレス(SUS316L)
・ハーネス:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • ハンドナイフ用の保護のため、機械式の刃、鋸など強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • 刃先から20mmの刃幅が12.5mm以下の極端に尖ったナイフや鋭利なものはクサリのリングを貫通する恐れがあるため使用しないでください。
  • 作業前は必ず、クサリの欠損がないかなどエプロンの状態が良好であることを確認してからご利用ください。
  • ユーロフレックス製クサリエプロンは耐突刺、耐切創に特化した製品ですが、完全に安全保障するものでありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロンの型番EFL7550のページです。
型番EFL7550に関する仕様情報を記載しております。

突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EFL8555
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
胸囲(cm) 着丈(cm) 適応身長(cm) 幅(cm) 質量(g) JANコード トラスココード

20,154円

( 22,169円 )
1個 -

1日目

89~12285177~202551160.04020683200654255-4575

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました