(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤用小形スプレーガン(圧送式) COG1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤用小形スプレーガン(圧送式) COG1シリーズ

通常価格(税別)
37,714円 ~ 38,596円
税込価格
41,485円 ~ 42,456円

【特長】・接液部はステンレス製です・エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しま...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    圧送式
  • 空気使用量(L/min):
    395
  • 霧化段階:
    汎用
  • 質量(g):
    310.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス
  • エア取付口:
    G1/4
  • 所要圧縮機(kW):
    3.7
  • 吹付空気圧力(MPa):
    0.29
  • カップ取付口:
    G3/8

(i)ご注意

  • 人間工学(エルゴノミクス)と呼ばれる研究分野に基づき、より自然に、無理なく、効率的に扱えるよう最適化されたデザイン。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
パターン幅(mm)
塗料噴出量(ml/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
250
200
4538995127663
255-8539

1個

38,596( 42,456円 )

4日目

1.8
280
250
4538995127670
255-8538

1個

37,714( 41,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部はステンレス製です
・エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました
・粘度により吸上式でも使用可能です
・メンテナンス性の向上を図りました
・パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました
・空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました
・COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました
【用途】
・接着剤塗布用

(i)ご注意

  • 人間工学(エルゴノミクス)と呼ばれる研究分野に基づき、より自然に、無理なく、効率的に扱えるよう最適化されたデザイン。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤用小形スプレーガン(圧送式) COG1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました