(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,552円
税込単価
24,807円

【特長】・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです・モデルチェンジにより容易...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    その他
  • ノズル口径(mmφ):
    1.4
  • 塗料噴出量(ml/min):
    160~180
  • 空気使用量(L/min):
    230
  • 霧化段階:
    高微粒
  • JANコード:
    4538995119712
  • トラスココード:
    257-9905
  • 質量(g):
    290
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス
  • エア取付口:
    G1/4
  • パターン開き(mm):
    275
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~2.2
  • 塗料供給方式:
    圧送・吸上
  • 吹付距離(mm):
    200
  • 吹付空気圧力(MPa):
    0.2
  • カップ取付口:
    G1/4

型番

KIWAMI-1-14B8S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIWAMI-1-14B8S

1個

22,552( 24,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです
・モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました
・リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました
・吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです
・大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます
・供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMIの型番KIWAMI-1-14B8Sのページです。
型番KIWAMI-1-14B8Sに関する仕様情報を記載しております。

自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました