(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動車補修専用スプレーガン(汎用Vスリットノズル) KIWAMI4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KIWAMI4-V16WB2
自動車補修専用スプレーガン(汎用Vスリットノズル) KIWAMI4 スプレーガン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
46,751円 40,673円
税込単価
51,426円 44,740円

【特長】・「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています・エ...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • 空気使用量(L/min):
    390
  • 霧化段階:
    高微粒
  • 質量(g):
    355.000
  • エア取付口:
    G1/4オス
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~2.2
  • 吹付距離(mm):
    200
  • カップ取付口:
    G1/4メス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KIWAMI4-V16WB2 解除

Loading...

 
カタログを表示

KIWAMI4-V16WB2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
塗料噴出量(ml/min)
JANコード
トラスココード
パターン開き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIWAMI4-V16WB2

1.6
250
4538995123917
258-0505
340

1個

46,751円

40,673

( 44,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています
・エルゴノミクスデザインを追求し軽量化しました
・メンテナンス性を向上しました
・リニアに反応するパタン調節装置です
・個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上しました
【用途】
・溶剤、水性問わず高難易度塗色のムラの改善に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修専用スプレーガン(汎用Vスリットノズル) KIWAMI4の型番KIWAMI4-V16WB2のページです。
型番KIWAMI4-V16WB2に関する仕様情報を記載しております。

自動車補修専用スプレーガン(汎用Vスリットノズル) KIWAMI4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KIWAMI4-V12WB2
KIWAMI4-V13WB2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル口径
(mmφ)
塗料噴出量
(ml/min)
JANコード トラスココード パターン開き(mm)

46,751円

( 51,426円 )
1個 -

1日目

1.21204538995123887258-0500290

46,751円

( 51,426円 )
1個 -

1日目

1.31604538995123894258-0511300

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました