(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットボックス 804430・805840

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレットボックス 804430・805840

通常単価(税別)
178,750円
税込単価
196,625円

【特長】・40ft海上コンテナーに、10列×2列×3段積みが可能な、折りたたみ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

80584000BL503BK901 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
高さ・厚み (mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80584000BL503BK901

ブラック/ブルー
2方差し
741
-
4983049005570
346-2155
39000.0
-
330×50
-
155
660
824

1個

178,750( 196,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・40ft海上コンテナーに、10列×2列×3段積みが可能な、折りたたみ式ボックスパレットです
・鉄製と比較して40%の軽量化を実現しました
・作業性が向上しますので、積み込み作業が効率的に行え、作業時間を短縮させます
・プラスチック製ですので錆が出ません
・新設計の側面板は表も裏も凹凸が少なく汚れがたまりにくい形状です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットボックス 804430・805840の型番80584000BL503BK901のページです。
型番80584000BL503BK901に関する仕様情報を記載しております。

パレットボックス 804430・805840のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
80443000GR605BR703
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 高さ・厚み (mm) 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm) 有効内寸(mm)高さ 容量(L)

185,762円

( 204,338円 )
1個 -

4日目

その他4方差し843グリーン/ブラウン4983049005679379-145549000.0ポリプロピレン(PP)+補強材(スチール)313×50200×47190(奥行側)/320(間口側)745928

パレット・パレットラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました