(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED充電式ヘッドライト HP16R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED充電式ヘッドライト HP16R

通常単価(税別)
22,825円
税込単価
25,108円

【特長】・角度60°可動式ヘッドを搭載 しています・電球色、白色、赤色(3色)...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    1250
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    6942870307893
  • 質量(g):
    216.000
  • トラスココード:
    337-0100
  • 材質1:
    マグネシウム合金AZ91D
  • 奥行(mm):
    47
  • 高さ(mm):
    32
  • 最大点灯時間(h):
    スポットライト時:約600(5lm時)
  • 電源:
    ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)
  • 幅(mm):
    62
  • 保護等級:
    IP66
  • 色:
    グレー
  • 充電時間:
    3時間
  • 材質2:
    ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP16R

1個

22,825( 25,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度60°可動式ヘッドを搭載 しています
・電球色、白色、赤色(3色)を採用しています
・専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです
・スポットは4段階明るさ切替可能です
・USB 充電・バッテリー残量表示付きです
・バンドに反射材を採用し、視認性を増しています
【材質】
・マグネシウム合金AZ91D
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED充電式ヘッドライト HP16Rの型番HP16Rのページです。
型番HP16Rに関する仕様情報を記載しております。

LED充電式ヘッドライト HP16Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました