(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDヘッドライト "HL40R"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDヘッドライト "HL40R"

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,554円
税込価格
11,609円

【特長】・フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニー...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    600
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 奥行(mm):
    54
  • 高さ(mm):
    42
  • 最大点灯時間(h):
    200
  • 電源:
    専用充電池(付属)
  • 幅(mm):
    68
  • 保護等級:
    IP66
  • 材質2:
    ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6942870305301
261-6694
ブルー

1個

10,554( 11,609円 )

1日目

6942870305295
257-6829
グレー

1個

10,554( 11,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます
・4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています
・ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト "HL40R"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました