(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルトランス PT-23SU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルトランス PT-23SU

通常単価(税別)
40,090円
税込単価
44,099円

【特長】・現場の入力電圧確認、15%UP、30%UPの3段階に調節可能・入力電...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    2
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 特徴:
    昇圧専用
  • JANコード:
    4992873112873
  • トラスココード:
    367-7786
  • 質量(g):
    9000.0
  • 奥行(mm):
    243
  • 高さ(mm):
    192
  • 幅(mm):
    214
  • 容量(kVA):
    2
  • 出力電流(A):
    20
  • 出力コンセント仕様形状:
    100V

型番

PT-23SU 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-23SU

1個

40,090( 44,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場の入力電圧確認、15%UP、30%UPの3段階に調節可能
・入力電圧に応じて、15%・30%UPを選択できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルトランス PT-23SUの型番PT-23SUのページです。
型番PT-23SUに関する仕様情報を記載しております。

ポータブルトランス PT-23SUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました