(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柔軟フッ素ホース・フェルール加締め品(PFAライニング)

柔軟フッ素ホース・フェルール加締め品(PFAライニング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
206,907円 ~ 278,431円
税込価格
227,598円 ~ 306,274円

【特長】・ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(φ)
内径(φ)
継手規格
JANコード
トラスココード
許容曲げ半径(mm以上)
使用圧力(MPa)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
19
1S
4562111605100
149-2731
135
0~1.0(20℃)、0~0.5(80℃)
740.0

1個

222,234( 244,457円 )

18日目

26
19
15A
4562111605094
149-2730
135
0~1.0(20℃)、0~0.5(80℃)
540.0

1個

206,907( 227,598円 )

18日目

33
25
1S
4562111605117
149-2732
175
0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)
940.0

1個

224,789( 247,268円 )

18日目

33
25
1.5S
4562111605131
149-2734
175
0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)
960.0

1個

255,442( 280,986円 )

18日目

33
25
1.25S
4562111605124
149-2733
175
0~1.0(20℃)、0~0.3(80℃)
920.0

1個

242,669( 266,936円 )

18日目

41
32
1.5S
4562111605148
149-2735
225
0~0.5(20℃)、0~0.25(80℃)
1390.0

1個

273,322( 300,654円 )

18日目

48
38
1.5S
4562111605155
149-2736
265
0~0.5(20℃)、0~0.25(80℃)
1830.0

1個

278,431( 306,274円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました
・粘りのある流体をスムーズに流せます
【用途】
・酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送
・食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管
【材質】
・ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂
・補強糸:ポリエステル
・継手:ステンレス(SUS316L、接液面PFAライニング)

(i)ご注意

  • 紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔軟フッ素ホース・フェルール加締め品(PFAライニング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました