(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーネックシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーネックシールド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,229円
税込単価
12,352円

【特長】・たれに装着したファンが首筋に風を送り冷却します・たれにバッテリーポケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    外装
  • JANコード:
    4582353040934
  • 質量(g):
    190.000
  • トラスココード:
    362-7139
  • 材質1:
    たれ:ポリエステル
  • 色:
    グレー
  • 材質2:
    デバイス:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 防水機能はありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N22-20

1個

11,229( 12,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・たれに装着したファンが首筋に風を送り冷却します
・たれにバッテリーポケットがあり、ケーブルが外に出ない構造です
・ヘッドバンドで簡単に装着できます
【用途】
・倉庫作業、警備員、イベントスタッフなどに
・軽作業向け冷却グッズとして
【材質】
・たれ:ポリエステル
・デバイス:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 防水機能はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーネックシールドの型番N22-20のページです。
型番N22-20に関する仕様情報を記載しております。

エアーネックシールドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました