(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材 アブラトール ACM5410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収材 アブラトール ACM5410【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,891円
税込単価
14,180円

【特長】・水をはじき、油のみを吸収します・液体状態で取り込まれているので油をし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • JANコード:
    4523816101564
  • トラスココード:
    315-7340
  • 厚さ(mm):
    10
  • 油吸収量(L/箱):
    86
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 横(mm):
    500
  • 縦(mm):
    400
  • 内容量:
    50枚入

(i)ご注意

  • 製品によっては空気層がつぶれ、規格よりも製品が薄くなっていることがありますが吸収性能に問題はございません。
  • 吸収した油を全量しぼり出すことはできません。
  • しぼった油の再利用につきましてはお客様のご判断にて行ってください。
  • 本製品をしぼると徐々に繊維が劣化します。

型番

ACM5410 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACM5410

50枚入

1パック

50個入り

12,891( 14,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水をはじき、油のみを吸収します
・液体状態で取り込まれているので油をしぼりだすことが可能です
・油をしぼりだした後の吸収材は再度使用することができます
・最大で自重の25倍の油を吸収します
・繊維そのものだけでなく、繊維の間の空気層にも油が液体状態で取り込まれます
【用途】
・油専用
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 製品によっては空気層がつぶれ、規格よりも製品が薄くなっていることがありますが吸収性能に問題はございません。
  • 吸収した油を全量しぼり出すことはできません。
  • しぼった油の再利用につきましてはお客様のご判断にて行ってください。
  • 本製品をしぼると徐々に繊維が劣化します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール ACM5410の型番ACM5410のページです。
型番ACM5410に関する仕様情報を記載しております。

油吸収材 アブラトール ACM5410のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました