(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ガムテープディスペンサー

電子ガムテープディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
240,000円
税込単価
264,000円

【特長】・水ガムテープ専用ディスペンサーでカートン封緘H貼りに最適です・水ガム...

詳細情報を確認する

  • テープ送り:
    自動
  • テープカット:
    自動
  • 送り長さ設定(mm):
    100~2320 (10mm刻み)
  • 最大テープ幅(mm):
    80
  • 最大テープ外径(mm):
    220
  • 本体材質:
    樹脂系
  • 本体色:
    黒系
  • 電源仕様:
    AC100V
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    470×330×280
  • トラスココード:
    337-0098
  • 質量(g):
    13500
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 使用テープ幅(mm):
    20~80

(i)ご注意

  • 水糊タイプガムテープを使用ください。(糸入りも対応)
  • テープの種類・環境によりカット寸法誤差が生じる場合があります。
  • 推奨ガムテープは富士工業「FKKガムテープ」です。

型番

GTD-500 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTD-500

1個

240,000( 264,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水ガムテープ専用ディスペンサーでカートン封緘H貼りに最適です
・水ガムテープを定寸で自動送りカットで使用者はテープを貼るだけです
・低温時内臓ヒーター使用で濡れたブラシの毛先を温め、糊の活性化を促進します
・カット長寸法は10cm間隔でプリセットされ(基本設定15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cm)キーを押すだけで簡単に定寸カットが可能です
・物流ロジスティクス、工場での梱包、封かん等テーピング効率化に貢献できます
・リールレスの為、使用ガムテープは不問です(外径220mm、幅20~80mmを守っていただければ問題ございません)
【用途】
・水ガムテープの作業
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 水糊タイプガムテープを使用ください。(糸入りも対応)
  • テープの種類・環境によりカット寸法誤差が生じる場合があります。
  • 推奨ガムテープは富士工業「FKKガムテープ」です。

GTD-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ガムテープディスペンサーの型番GTD-500のページです。
型番GTD-500に関する仕様情報を記載しております。

電子ガムテープディスペンサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました