(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア駆動ダイアフラムポンプ GLOBAL SERIES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア駆動ダイアフラムポンプ GLOBAL SERIES

通常価格(税別)
102,000円 ~ 197,000円
税込価格
112,200円 ~ 216,700円

【特長】・エア駆動式ポンプのため、防爆対策が不要です・新設計のダイアフラムによ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    3.0~30
  • 定格圧力(MPa):
    0.7
  • 呼び口径:
    1/2"(15mm)
  • ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa):
    0.2~0.7
  • 接続口径:
    Rc1/4

(i)ご注意

  • 必要とする吐出量や搬送する液剤への耐食性能など仕様に適合する選定が必要です。
  • ホースやエアレギュレーターなどの周辺機器は付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最大流量(L/min)
騒音値(dB)
移送可能温度(℃)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
使用液比重可能粘度(mPa・s)
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4945831005878
146-8711
5400
本体接液部:アルミ合金(ADC-12/A5056)
ダイヤフラムなどの材質:ニトリルゴム(NBR)
56
77.5
-
265
189
194
-
-

1個

106,000( 116,600円 )

8日目

4945831005885
146-8712
5400
本体接液部:アルミ合金(ADC-12/A5056)
ダイヤフラムなどの材質:フッ素樹脂(PTFE)
56
80.5
-
265
189
194
-
-

1個

112,000( 123,200円 )

8日目

4945831024404
249-3654
2600
本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)
パッキン類(ダイアフラム等):ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
62
81
0~60
286
215
218
500
エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)

1個

103,000( 113,300円 )

9日目

4945831024381
249-3657
2600
本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)
パッキン類(ダイアフラム等):ニトリルゴム(NBR)
62
81
0~60
286
215
218
500
エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)

1個

106,000( 116,600円 )

9日目

4945831024411
249-3658
2600
本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)
パッキン類(ダイアフラム等):ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
62
81
0~60
286
215
218
500
エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)

1個

102,000( 112,200円 )

9日目

4945831024398
249-3652
2600
本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)
パッキン類(ダイアフラム等):フッ素樹脂(PTFE)
62
81
0~60
286
215
218
500
エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)

1個

114,000( 125,400円 )

9日目

4945831024435
249-3656
3500
本体接液部:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
パッキン類(ダイアフラム等):ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
62
81
0~60
286
215
218
500
エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)

1個

185,000( 203,500円 )

19日目

4945831024442
249-3653
3500
本体接液部:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
パッキン類(ダイアフラム等):ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
62
81
0~60
286
215
218
500
エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)

1個

184,000( 202,400円 )

19日目

4945831024428
249-3655
3500
本体接液部:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)
パッキン類(ダイアフラム等):フッ素樹脂(PTFE)
62
81
0~60
286
215
218
500
エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)

1個

197,000( 216,700円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア駆動式ポンプのため、防爆対策が不要です
・新設計のダイアフラムにより、同口径モデルNDP-15シリーズより流量が約20%増えました

(i)ご注意

  • 必要とする吐出量や搬送する液剤への耐食性能など仕様に適合する選定が必要です。
  • ホースやエアレギュレーターなどの周辺機器は付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア駆動ダイアフラムポンプ GLOBAL SERIESのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました