(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セル生産作業台 作業ボードあり LED照明付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:GFTR28800212
セル生産作業台 作業ボードあり LED照明付 パイプシステムシキサギョウダイ

通常単価(税別)
79,070円
税込単価
86,977円

【特長】・アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます・アルミ材使用により...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプシステム式作業台
  • 高さ (mm):
    1800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 電源タップ:
    AC125V(15A・コード3mプラグ付)
  • 作業ボード厚さ(mm):
    16.5
  • 材質1:
    フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GFTR28800212 解除

Loading...

カタログを表示

GFTR28800212の仕様・寸法情報

商品タイプパイプシステム式作業台間口 (mm)986
奥行 (mm)757高さ (mm)1800
本体/オプション本体組立/完成組立式
詳細タイプボードレベラー付、作業ボードあり電源タップAC125V(15A・コード3mプラグ付)
トラスココード268-0020作業ボード厚さ(mm)16.5
質量(g)29000.0材質1フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFTR28800212

986
757
ボードレベラー付、作業ボードあり
268-0020
29000.0

1個

79,070( 86,977円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます
・アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です
・さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セル生産作業台 作業ボードあり LED照明付の型番GFTR28800212のページです。
型番GFTR28800212に関する仕様情報を記載しております。

セル生産作業台 作業ボードあり LED照明付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GFTR28800211
GFTR28800213
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ トラスココード 質量(g)

74,129円

( 81,542円 )
1個 -

8日目

900700傾斜棚付、棚板・作業ボードあり268-149031000.0

53,126円

( 58,439円 )
1個 -

8日目

900700棚板・作業ボードあり268-149119000.0
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ トラスココード 質量(g)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト