(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型スポットエアコン ハンディークーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超小型スポットエアコン ハンディークーラー

通常価格(税別)
39,250円
税込価格
43,175円

【特長】・どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです・排気ダクト(別売)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポットエアコン
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    0.25
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    0.39
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 本体寸法(mm)奥行:
    470
  • 本体寸法(mm)高さ:
    255
  • 本体寸法(mm)幅:
    205
  • 質量(g):
    8400.0
  • タイプ:
    ポータブル
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    67
  • 冷風温度差(℃)(50/60Hz):
    7.9

(i)ご注意

  • 冷風ダクト・排気ダクトは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4538634651221
268-4396
モスグリーン

1個

39,250( 43,175円 )

1日目

4538634651214
268-4397
ホワイト

1個

39,250( 43,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです
・排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます
【用途】
・倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に
・車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に

(i)ご注意

  • 冷風ダクト・排気ダクトは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型スポットエアコン ハンディークーラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポットエアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました