(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED回転警報機(電池式、人感センサー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VK10M-B04JY-DK
LED回転警報機(電池式、人感センサー) コウジトウ

通常単価(税別)
13,248円
税込単価
14,573円

【特長】・人や動物を検知し音声出力と光で知らせ、携帯できる多目的回転灯です・電...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単3乾電池×3本
  • 質量(g):
    300.0
  • 高さ(mm):
    72
  • 幅(mm):
    100
  • LED数(個):
    4
  • 長さ(mm):
    100
  • 保護等級:
    IP54

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VK10M-B04JY-DK 解除

Loading...

 
カタログを表示

VK10M-B04JY-DK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VK10M-B04JY-DK

4582345185018
272-3095
道路工事関係の注意喚起・警報用

1個

13,248( 14,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人や動物を検知し音声出力と光で知らせ、携帯できる多目的回転灯です
・電池で動かせるため持ち運び、設置が簡単です
・保護特性IP54で屋外でも使用可能です
【用途】
・道路工事関係の注意喚起・警報用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED回転警報機(電池式、人感センサー)の型番VK10M-B04JY-DKのページです。
型番VK10M-B04JY-DKに関する仕様情報を記載しております。

LED回転警報機(電池式、人感センサー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VK10M-B04JR-DK
VK10M-B04JR-ST
VK10M-B04JY-ST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード タイプ

13,248円

( 14,573円 )
1個 -

1日目

4582345185001272-3109道路工事関係の注意喚起・警報用

13,248円

( 14,573円 )
1個 -

1日目

4582345183939272-3085車両関係への注意喚起・警報用

13,248円

( 14,573円 )
1個 -

1日目

4582345183960272-3108車両関係への注意喚起・警報用

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました