(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FAW7.4
カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAW タンショウザイ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
19,797円
税込単価
21,777円

【特長】・植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です・良好な水洗性を有...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:鉱油
  • 消防法分類:
    第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3
  • 液種類:
    浸透

(i)ご注意

  • 洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。
  • 万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。
  • 取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

FAW7.4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAW7.4

253-1857
3800.0
3.45

1個

19,797( 21,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です
・良好な水洗性を有しています
・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します
・除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します
【用途】
・染色浸透探傷試験用浸透液
【材質】
・主成分:鉱油

(i)ご注意

  • 洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。
  • 万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。
  • 取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAWの型番FAW7.4のページです。
型番FAW7.4に関する仕様情報を記載しております。

カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FAW7.18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 容量(L)

75,121円

( 82,633円 )
1個 -

1日目

253-185616700.015.5

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました