(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用安全ルーフ灯 NY9256-1BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

工事用安全ルーフ灯 NY9256-1BT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,875円
税込単価
19,663円

【特長】・工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    車両シガーソケット
  • 定格電圧:
    DC12~24V
  • JANコード:
    4582345184967
  • 質量(g):
    970.000
  • トラスココード:
    336-0097
  • 高さ(mm):
    130
  • 幅(mm):
    142
  • LED数(個):
    12
  • 長さ(mm):
    185
  • 電源コード長さ(m):
    3.6

型番

NY9256-1BT 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電源車両シガーソケット
定格電圧DC12~24VJANコード4582345184967
質量(g)970.000トラスココード336-0097
高さ(mm)130幅(mm)142
LED数(個)12長さ(mm)185
電源コード長さ(m)3.6 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY9256-1BT

1個

17,875( 19,663円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です
・発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです
・電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です
・本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします
・シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます
・最大光度255cdで300cd以下の製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用安全ルーフ灯 NY9256-1BTの型番NY9256-1BTのページです。
型番NY9256-1BTに関する仕様情報を記載しております。

工事用安全ルーフ灯 NY9256-1BTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト