(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡散式硫化水素測定器 GHS-8ATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GHS-8AT-G10
拡散式硫化水素測定器 GHS-8ATシリーズ ガスソクテイキ・ケンチキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
300,000円 272,100円
税込単価
330,000円 299,310円

【特長】・専用ソフトでのデータ抽出、グラフ化、CSV形式での保存が可能です・大...

詳細情報を確認する

型番

GHS-8AT-G10 解除

Loading...

 
カタログを表示

GHS-8AT-G10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
測定範囲
分解能(ppm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHS-8AT-G10

248-2480
0~10ppm
0.1

1個

300,000円

272,100

( 299,310円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ソフトでのデータ抽出、グラフ化、CSV形式での保存が可能です
・大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます
・小型、軽量で設置場所を選びません
・外ケースは容易に交換可能です
・防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です
・1分ロギングでも濃度、温度のデータは1ヶ月記録可能です
・測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意
・記録スイッチで記録の開始、終了を選択可能
【用途】
・下水道施設の補修、改築、更新計画時期の予測に
・腐食による道路陥没の未然防止に
・下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散式硫化水素測定器 GHS-8ATシリーズの型番GHS-8AT-G10のページです。
型番GHS-8AT-G10に関する仕様情報を記載しております。

拡散式硫化水素測定器 GHS-8ATシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GHS-8AT-G100
GHS-8AT-G1000
GHS-8AT-G500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 測定範囲 分解能(ppm)

300,000円

( 330,000円 )
1個 -

19日目

248-24640~100ppm1

300,000円

( 330,000円 )
1個 -

19日目

248-24540~1000ppm10

300,000円

( 330,000円 )
1個 -

19日目

248-24760~500ppm1

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました