(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR-SC20-LS
α折りたたみコンテナ フタ付 20L オリタタミコンテナ

α折りたたみコンテナ フタ付 20L TR-SC20-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,671円
税込単価
1,838円

【特長】・パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 容量(L):
    19.7
  • 外形間口(mm):
    366
  • 外形奥行(mm):
    262
  • 外形高さ(mm):
    284
  • 質量(g):
    1350.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行:
    231
  • 最大積載荷重(kg):
    15
  • 折りたたみ高さ(mm):
    88
  • 有効内寸(mm)間口:
    335
  • 有効内寸(mm)高さ:
    254
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺21型
  • シボ加工:
    4ヵ所

型番

TR-SC20-LS 解除

Loading...

TR-SC20-LS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-SC20-LS

グレー
ライトサンド
4550414138999
259-4769

1個

1,671( 1,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です
・折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます
・20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)は、50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上にぴったり2つ積み重なります
・内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます
【用途】
・食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用
・段ボール梱包の代替容器
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

TR-SC20-LSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

α折りたたみコンテナ フタ付 20Lの型番TR-SC20-LSのページです。
型番TR-SC20-LSに関する仕様情報を記載しております。

α折りたたみコンテナ フタ付 20Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TR-SC20-OD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細色 JANコード トラスココード

1,671円

( 1,838円 )
1個 あり

1日目

グリーンオリーブグリーン(OD)4550414138982259-4767

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました