(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス濃度指示警報計(装着型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス濃度指示警報計(装着型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,000円 ~ 80,000円  特別価格 
税込価格
44,000円 ~ 88,000円  特別価格 

【特長】・センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です・屋外で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 奥行(mm):
    37
  • 高さ(mm):
    105
  • 幅(mm):
    48
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    樹脂

(i)ご注意

  • 防爆性能要件を満たすために、乾電池はパナソニック株式会社LR03をご使用ください。
  • 5mセンサコードは別売りです。(GOA-7H-S、HS-7A-Sのみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象ガス
トラスココード
測定範囲
分解能(ppm)
分解能酸素(vol%)
付属センサコード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一酸化炭素
250-7788
0~300ppm
1
-
なし
-

1個

58,000円

51,556

( 56,712円 )

19日目

酸素
250-7786
0~25vol%
-
0.1
なし
4571112674268

1個

40,000円

37,368

( 41,105円 )

1日目

酸素
250-7790
0~25vol%
-
0.1
5m
4571112674275

1個

63,000円

56,000

( 61,600円 )

2日目

硫化水素
250-7789
0~30ppm
0.1
-
なし
-

1個

60,000円

53,334

( 58,667円 )

19日目

硫化水素
250-7787
0~30ppm
0.1
-
5m
-

1個

80,000円

71,056

( 78,162円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です
・屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です
・センサ交換・電池交換が可能です
【用途】
・一酸化炭素中毒予防に(CM-7B)
・酸素欠乏症(酸欠)予防に(GOA-7H/GOA-7H-S)
・硫化水素中毒予防に(HS-7A/HS-7A-S)
・対象ガスの測定、警告に
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、5mセンサコード(GOA-7H-S、HS-7A-Sのみ)、キャリングケース(GOA-7H-S、HS-7A-Sのみ)、チャンバアダプタ(CM-7B、HS-7A、HS-7A-Sのみ)

(i)ご注意

  • 防爆性能要件を満たすために、乾電池はパナソニック株式会社LR03をご使用ください。
  • 5mセンサコードは別売りです。(GOA-7H-S、HS-7A-Sのみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス濃度指示警報計(装着型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました