(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,000円
税込単価
47,300円

【特長】・自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)・999ppm以下...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    二酸化炭素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • トラスココード:
    249-5686
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    100
  • 幅(mm):
    100
  • 分解能(ppm):
    1
  • 連続使用時間:
    AC電源使用
  • 測定[[CO2]]範囲(ppm):
    0~9999
  • JANコード:
    4571112674237
  • 質量(g):
    135

(i)ご注意

  • 本製品本体での表示は二酸化炭素濃度のみとなります。
  • 温度ならびに湿度はアプリ上でのみの表示となります。
  • 対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。
  • 温度・湿度の表示は空気環境の目安となるよう補助的なものとして表示いたしますため、専用の温度計ならびに湿度計と同等の精度が得られない場合がございます。
  • (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf

型番

CD-1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD-1000

1個

43,000( 47,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)
・999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します
・アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでもCO2濃度が確認可能です
・【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です
・設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます
・電源を入れるだけで、CO2濃度を確認可能です
・複数台同時に表示可能です
・感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です
・オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)
・CO2濃度が高くなるとランプでお知らせします
【用途】
・感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に
・自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
・厚生労働省冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています
・Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
・各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
・経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております
【セット内容】
・本体、専用ACアダプタ、取扱説明書

(i)ご注意

  • 本製品本体での表示は二酸化炭素濃度のみとなります。
  • 温度ならびに湿度はアプリ上でのみの表示となります。
  • 対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。
  • 温度・湿度の表示は空気環境の目安となるよう補助的なものとして表示いたしますため、専用の温度計ならびに湿度計と同等の精度が得られない場合がございます。
  • (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二酸化炭素濃度測定器 CD-1000の型番CD-1000のページです。
型番CD-1000に関する仕様情報を記載しております。

二酸化炭素濃度測定器 CD-1000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました