(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCR8075
PROSTYLE エアーコンプレッサーアルミタンク(オイルフリータイプ) コンプレッサ

PROSTYLE エアーコンプレッサーアルミタンク(オイルフリータイプ) PCR8075

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,914円
税込単価
59,305円

【特長】・軽量+クリーンエアー+静音タイプです。・アルミ製タンクなので軽量でサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PCR8075 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
騒音値(dB)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
モーター出力(kW)
奥行(mm)
空気タンク容量(L)
高さ(mm)
幅(mm)
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCR8075

58
-
~1未満
0.55
410
8
430
480
80/102
4549946423161
14800.0
248-9895

1個

53,914( 59,305円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量+クリーンエアー+静音タイプです。
・アルミ製タンクなので軽量でサビにくい材質です。
・メンテナンスフリーのオイルレス方式です。
・エアーツールに強い中型タイプです。
【用途】
・釘打ち機、ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン、エアーガンスプレー塗装、車・自転車タイヤ空気入れに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PCR8075で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROSTYLE エアーコンプレッサーアルミタンク(オイルフリータイプ)の型番PCR8075のページです。
型番PCR8075に関する仕様情報を記載しております。

PROSTYLE エアーコンプレッサーアルミタンク(オイルフリータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCR2110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
騒音値
(dB)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
モーター出力(kW) 奥行(mm) 空気タンク容量(L) 高さ(mm) 幅(mm) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) JANコード 質量(g) トラスココード

81,796円

( 89,976円 )
1個 -

1日目

600.75{1}1~2未満-30021500600108/135454994642317817400.0248-9894

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました