(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RYZL-15
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZL型 ハシゴケンヨウキャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
32,519円 23,618円
税込単価
35,771円 25,980円

【特長】・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    292×167
  • 踏ざん間隔(mm):
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

型番

RYZL-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

RYZL-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RYZL-15

1.31~1.76
2.76~3.69
1.4
4968757009867
358-2580
550×170×1400
550~640×890~1140
9200.0

1個

32,519円

23,618

( 25,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です
・脚が4本とも伸縮可能です
・ロングストロークの伸縮幅で高段差に対応します
【用途】
・段差の大きい作業環境でのはしご・脚立作業に
【材質】
・主要部:アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZL型の型番RYZL-15のページです。
型番RYZL-15に関する仕様情報を記載しております。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZL型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RYZL-12
RYZL-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
はしご全長
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行 質量(g)

27,775円

( 30,553円 )
1個 -

1日目

1.02~1.472.14~3.071.94968757009850358-2576500×170×1090500~580×730~9808000.0

37,538円

( 41,292円 )
1個 -

1日目

1.61~2.063.37~4.311.74968757009874358-2570610×170×1710610~690×1050~130010300.0

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました