(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDライト PD36TAC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDライト PD36TAC

通常単価(税別)
22,019円
税込単価
24,221円

【特長】・出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです・最大照射距離は274メー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    約160(30lm時) / 約160
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870307961
  • 質量(g):
    92.000
  • トラスココード:
    337-0091
  • 材質1:
    6463B-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm):
    26.5
  • 照射距離(m):
    274
  • 色:
    ブラック
  • 全長(mm):
    140
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    3000
  • 落下耐久(m):
    2
  • 容量:
    5000mAh
  • 充電時間:
    4時間
  • 電源詳細:
    USB充電タイプ

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

PD36TAC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD36TAC

1個

22,019( 24,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです
・最大照射距離は274メートルを到達しています
・6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています
・USB Type-Cで簡単に充電できます
【材質】
・6463B-T6(アルミニウム合金)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト PD36TACの型番PD36TACのページです。
型番PD36TACに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDライト PD36TACのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました