(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDワークライト WT16R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDワークライト WT16R

通常単価(税別)
15,522円
税込単価
17,074円

【特長】・出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです・最大照射距離は115メー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    約9(100lm時)
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870307886
  • 質量(g):
    129.000
  • トラスココード:
    270-9717
  • 材質1:
    A6061-T6(アルミニウム合金)、PC
  • 外径(mm):
    37
  • 高さ(mm):
    26
  • 照射距離(m):
    115
  • 色:
    ブラック
  • 保護等級:
    IP66
  • 明るさ(lm):
    300
  • 光源色:
  • 幅(mm):
    127
  • 落下耐久(m):
    1.5
  • 充電時間:
    約1時間40分
  • 奥行(mm):
    37
  • 電源詳細:
    USB充電タイプ

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT16R

1個

15,522( 17,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです
・最大照射距離は115メートルに到達しています
・5段階明るさ切替機能付きです
・USB Type-Cで簡単に充電できます
【材質】
・A6061-T6(アルミニウム合金)、PC

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDワークライト WT16Rの型番WT16Rのページです。
型番WT16Rに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDワークライト WT16Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました