(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDライト"LR35R"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDライト"LR35R"

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
35,091円 25,648円
税込単価
38,600円 28,213円

【特長】・誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    80
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870307442
  • 質量(g):
    239.000
  • トラスココード:
    252-1425
  • 外径(mm):
    51.5
  • 照射距離(m):
    500
  • 色:
  • 全長(mm):
    140
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    10000
  • 電源詳細:
    ARB-L21-4000P×2

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR35R

1個

35,091円

25,648

( 28,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト"LR35R"の型番LR35Rのページです。
型番LR35Rに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDライト"LR35R"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました