(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDライト "LR50R"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDライト "LR50R"

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
58,986円 41,355円
税込単価
64,885円 45,491円

【特長】・最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    約58
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870307817
  • 質量(g):
    986.000
  • トラスココード:
    257-6840
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm):
    88
  • 照射距離(m):
    950
  • 色:
  • 全長(mm):
    163
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    12000
  • 電源詳細:
    USB充電タイプ

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR50R

1個

58,986円

41,355

( 45,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです
・近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです
・ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応
・電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト "LR50R"の型番LR50Rのページです。
型番LR50Rに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDライト "LR50R"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました