(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDスタンドライト LWTLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LWTL-10000ST
LEDスタンドライト LWTLシリーズ トウコウキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,934円
税込単価
17,527円

【特長】・地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです・屋内・屋...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 光源色:
    昼白色
  • コード長さ(m):
    約5
  • 高さ(mm):
    930~2000
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電源(V):
    単相100
  • 奥行(mm):
    815
  • 配光角度:
    110°
  • 幅(mm):
    950
  • 電線仕様:
    VCT
  • 材質1:
    主要材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート、鉄

(i)ご注意

  • 電球は交換できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LWTL-10000ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

LWTL-10000ST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
標準消費電力料金
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWTL-10000ST

10000
100
4967576522472
257-6085
2.7円/h
4850.0
2灯

1個

15,934( 17,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです
・屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です
・本体が樹脂製で軽量です
【用途】
・屋内外の建築作業などに

(i)ご注意

  • 電球は交換できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスタンドライト LWTLシリーズの型番LWTL-10000STのページです。
型番LWTL-10000STに関する仕様情報を記載しております。

LEDスタンドライト LWTLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LWTL-5000ST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 標準消費電力料金 質量(g) タイプ

12,715円

( 13,987円 )
1個 あり

1日目

5000504967576522465257-60841.35円/h3800.01灯

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました