(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクティカルLEDライト"2350"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

タクティカルLEDライト"2350"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,815円
税込単価
10,797円

【特長】・強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています・硬質アルマイト加工を施...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    21時間(弱) / 2時間15分(強)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0019428134815
  • トラスココード:
    251-3082
  • 質量(g):
    96.000
  • 材質1:
    本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
  • 明るさ(lm):
    178(強)/15(弱)
  • 外径(mm):
    30
  • 照射距離(m):
    130(強)/37(弱)
  • 色:
  • 全長(mm):
    107
  • 電源詳細:
    単3形乾電池(1個)付属

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

型番

023500-0001-110 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ハンディタイプ
特殊用途防水最大点灯時間(h)2時間15分(強) / 21時間(弱)
電源乾電池単3保護等級IPX7
JANコード0019428134815トラスココード251-3082
質量(g)96.000材質1本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
明るさ(lm)178(強)/15(弱)外径(mm)30
照射距離(m)130(強)/37(弱)
全長(mm)107電源詳細単3形乾電池(1個)付属

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

023500-0001-110

1個

9,815( 10,797円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています
・硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています
【材質】
・本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タクティカルLEDライト"2350"の型番023500-0001-110のページです。
型番023500-0001-110に関する仕様情報を記載しております。

タクティカルLEDライト"2350"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト