(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高演色LEDライト"3310PLCC"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高演色LEDライト"3310PLCC"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,606円
税込単価
10,567円

【特長】・CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    202時間(弱) / 8時間(強)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 保護等級:
    IPX8
  • JANコード:
    0019428160746
  • トラスココード:
    251-3070
  • 質量(g):
    176.000
  • 材質1:
    本体:蓄光ポリカーボネート
  • 明るさ(lm):
    378(強)/39(弱)
  • 外径(mm):
    40
  • 照射距離(m):
    196(強)/62(弱)
  • 色:
    ライトグリーン(蓄光)
  • 全長(mm):
    156
  • 電源詳細:
    単3形乾電池(3個)付属

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

型番

033100-0160-247 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

033100-0160-247

1個

9,606( 10,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます
・蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています
・取り外し可能なベルトクリップ付きです
・ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています
【材質】
・本体:蓄光ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高演色LEDライト"3310PLCC"の型番033100-0160-247のページです。
型番033100-0160-247に関する仕様情報を記載しております。

高演色LEDライト"3310PLCC"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました