(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクティカルLEDライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:076100-0000-110
タクティカルLEDライト ハンディライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,876円
税込単価
20,764円

【特長】・ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています・硬質アルマ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

076100-0000-110 解除

Loading...

 
カタログを表示

076100-0000-110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
JANコード
トラスココード
質量(g)
明るさ(lm)
外径(mm)
照射距離(m)
全長(mm)
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

076100-0000-110

1.5時間(強) / 2時間(中) / 3時間(弱)
0019428154769
251-3073
156.000
1018(強)/531(中)/25(弱)
32
227(強)/151(中)/33(弱)
138
単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売)

1個

18,876( 20,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています
・硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています
・バッテリー残量表示ランプがあります
【材質】
・本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タクティカルLEDライトの型番076100-0000-110のページです。
型番076100-0000-110に関する仕様情報を記載しております。

タクティカルLEDライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
071100-0000-110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大点灯時間(h) JANコード トラスココード 質量(g) 明るさ(lm) 外径(mm) 照射距離(m) 全長(mm) 電源詳細

15,847円

( 17,432円 )
1個 あり

1日目

1時間(強) / 13時間(弱) / 1.5時間(中)0019428154752251-3081116.000445(強)/214(中)/23(弱)2893(強)/62(中)/20(弱)118単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売)

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました