(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌照明シリーズ交換球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除菌照明シリーズ交換球

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
18,525円 ~ 21,703円  特別価格 
税込価格
20,378円 ~ 23,873円  特別価格 

【特長】・ハタヤ除菌照明シリーズの交換球です・40W形蛍光灯タイプです(ASF...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 40W形蛍光灯タイプは従来の蛍光灯から交換する場合は、配線組み換え工事が必要となります。
  • 必ず電気工事資格者にご依頼ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
適合機種
口金
JANコード
トラスココード
質量(g)
球寿命(時間)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
DLX-25/DLPL-25/DLRX-50/DLLX-100K
G13
4930510360126
251-2898
430
40000
40W形蛍光灯タイプ

1個

18,525( 20,378円 )

1日目

11
DL-11C/DL-11F
E26
4930510360102
251-2899
100
30000
E-26電球形タイプ

1個

21,703円

19,137

( 21,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハタヤ除菌照明シリーズの交換球です
・40W形蛍光灯タイプです(ASF2S265)
・E26電球形タイプです(B-011C)

(i)ご注意

  • 40W形蛍光灯タイプは従来の蛍光灯から交換する場合は、配線組み換え工事が必要となります。
  • 必ず電気工事資格者にご依頼ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌照明シリーズ交換球のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました