(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBI-サラ(TM)ワークポジショニング用ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DBI-サラ(TM)ワークポジショニング用ロープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,179円 ~ 14,278円  特別価格 
税込価格
14,497円 ~ 15,706円  特別価格 

【特長】・柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます・こし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
利き手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2100
4550309198411
1400
339-8565
右利き用

1個

13,179円

12,823

( 14,105円 )

1日目

2100
4550309198428
1400
339-8566
左利き用

1個

13,179円

12,823

( 14,105円 )

1日目

3000
4550309198435
1500
339-8564
右利き用

1個

14,278円

13,585

( 14,944円 )

1日目

3000
4550309198442
1500
339-8563
左利き用

1個

14,278円

13,585

( 14,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます
・こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています
・ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です
・ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります
【用途】
・電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用
・U字吊り用
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM)ワークポジショニング用ロープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました