(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

移動型キャビネット WORKMO(ワークモ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WORKMO-D-BK
移動型キャビネット WORKMO(ワークモ) プラスチックセイコウグバコジュシセイコウグバコ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
99,000円 84,120円
税込単価
108,900円 92,532円

【特長】・工場から現場まで多くの荷物を丸ごと持ち運び可能となるキャビネットです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WORKMO-D-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

WORKMO-D-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し段数
詳細タイプ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WORKMO-D-BK

4
引出し2段+ケース2個
18000.0
257-1525

1個

99,000円

84,120

( 92,532円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場から現場まで多くの荷物を丸ごと持ち運び可能となるキャビネットです
・取っ手を使って楽に持ち運びができます
・上下に重ねて使うことができ、ロックがかかるため、トップを作業台として使うこともできます
・オフィスや作業場もきちんと整理でき、そのまま車へ積み込むこともできます
・軽四輪やライトバンの荷室にぴったり収納可能です
【材質】
・スチール・樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動型キャビネット WORKMO(ワークモ)の型番WORKMO-D-BKのページです。
型番WORKMO-D-BKに関する仕様情報を記載しております。

移動型キャビネット WORKMO(ワークモ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WORKMO-A-BK
WORKMO-B-BK
WORKMO-C-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
引出し段数 詳細タイプ 質量(g) トラスココード

77,000円

( 84,700円 )
1個 -

4日目

3引出し3段17000.0257-1530

85,001円

( 93,501円 )
1個 -

4日目

4引出し4段18500.0257-1526

85,001円

( 93,501円 )
1個 -

4日目

3引出し1段+ケース2個15000.0257-1527

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました