(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用充電LEDマルチライトMGセット EZ1L31Tシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1L31T-R
工事用充電LEDマルチライトMGセット EZ1L31Tシリーズ トウコウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

【特長】・小型で明るいです・マグネットを装着しています・ハンドル付で手持ちでも...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    600
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 高さ(mm):
    99
  • 電源(V):
    10.8バッテリー
  • 質量(g):
    480.0
  • 幅(mm):
    98
  • 奥行(mm):
    193

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1L31T-R 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ1L31T-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1L31T-R

4549980547090
368-7360

1個

15,400( 16,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で明るいです
・マグネットを装着しています
・ハンドル付で手持ちでも使用可能です
・引掛けフック付で高所からの照射が可能です
【用途】
・暗所での作業用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用充電LEDマルチライトMGセット EZ1L31Tシリーズの型番EZ1L31T-Rのページです。
型番EZ1L31T-Rに関する仕様情報を記載しております。

工事用充電LEDマルチライトMGセット EZ1L31Tシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1L31T-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

15,400円

( 16,940円 )
1個 あり

1日目

4549980547106368-7337

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました