(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,143円
税込単価
14,457円

【特長】・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき...

詳細情報を確認する

型番

DWST83347-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

開き方片開き中皿なし
外寸(mm)512(間口)×435(奥行)×1000(高さ)内寸(mm)410(間口)×285(奥行)×245(高さ)
本体材質ポリプロピレン防滴仕様
カラーブラックJANコード4536178894593
質量(g)4800.0トラスココード338-3772
最大荷重(kg)30容量(L)55

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWST83347-1

1個

13,143( 14,457円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき、スタイルに合わせてお選び頂ける「豊富なバリエーション」と「高いモビリティ性」が特長のストレージシステムです
・55Lの超大容量収納です
・高耐久メタルラッチ採用です
・キャリータイヤ付きで運搬も快適です
【用途】
・工具や小型資材などの運搬・収納・TSTAKシリーズの移動に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応の型番DWST83347-1のページです。
型番DWST83347-1に関する仕様情報を記載しております。

TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト